17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 150mm

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:5日目

すべりにくいグリップ付

  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • JANコード
    4907052211001
  • 重量 (g)
    203
  • 本体材質
    S55Cニッケル合金メッキ

型番:

1116405
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番切断能力材質PKGサイズ重量
本体グリップ
1116405鉄線約φ1.6mmS55Cニッケル合金メッキPVC(二重)H165×W60×D15mm203g

1116405の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
JANコード
4907052211001
重量(g)
203
本体材質
S55Cニッケル合金メッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1116405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
5日目

詳細情報

基本情報

すべりにくいグリップ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ 150mmの型番1116405のページです。 型番1116405に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 150mm
成形グリップ ペンチ 175mm
ミニマイクロ ペンチ 115mm
200mm ペンチ(チタン合金製)
ストロングツール マイクロペンチ 130mm カーボン鋼
ミニペンチ
メーカーM&MM&MM&Mエスコイチネンアクセスベストツール
通常価格729円831円722円69,932円892円1,732円
通常出荷日5日目2日目5日目2日目6日目4日目
呼び寸法150175115200125125
鉄線切断能力(mm)1.61.80.81.611
JANコード49070522110014907052200005----
重量(g)20328766---
本体材質S55Cニッケル合金メッキ-S55Cニッケル合金メッキ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました