ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
ソフト・スーパーソフト兼用【特長】・交換簡単!面ファスナータイプ
ソフト・スーパーソフト兼用
【特長】
・交換簡単!面ファスナータイプ
| 型番 | PKGサイズ | 重量 |
|---|---|---|
| 1068570 | H185×W80×D5mm | 27g |
| 1068571 | H185×W80×D5mm | 20g |
| 1068572 | H185×W80×D5mm | 20g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート METABRIT
4.5通常価格(税別):5,235円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
5通常価格(税別):5,737円

ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
4.8通常価格(税別):79円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

ミスミ
工業用パッド
4.2通常価格(税別):2,268円

トラスコ中山
“マルチソフト”
0通常価格(税別):6,421円