ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780

通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:5日目

一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業に【特長】・ショートサイズだからブレにくい・位置決め...

詳細を確認

型番:

1301815
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1301815の仕様・寸法情報

JANコード
4907052357808
パッケージサイズ(mm)
H110×W70×D13
工具材質(詳細)
チタンコーティングハイス鋼
質量(g)
67
用途
一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業にに
特長
●ショートサイズだからブレにくく、加工箇所が見やすい●しっかり喰い付くクロスシンニング加工(3mm以上)
仕様
●インパクトドライバー・電動ドリル対応●6.35mm六角軸
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1301815
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業に

【特長】
・ショートサイズだからブレにくい
・位置決めしやすく加工箇所が見やすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780の型番1301815のページです。 型番1301815に関する仕様情報を記載しております。
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
六角軸波板・薄鋼板ドリル
SDSアダプター
面取カッター 5枚刃 12mm
面取カッター 5枚刃 16mm
面取カッター 5枚刃 9mm
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格996円977円1,328円690円799円614円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード4907052357808-4907052354890490705235827049070523582874907052358256
パッケージサイズ(mm)H110×W70×D13H135×W47×D18H110×W50×D17H125×W52×D12H125×W52×D18H125×W52×D10
工具材質(詳細)チタンコーティングハイス鋼チタンコーティングハイス鋼----
質量(g)67-50273722
用途一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業にに波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました