ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ショート鉄工ドリル 2本組

通常単価(税別)
582円~709円
税込単価
640円~780円
通常出荷日:5日目

一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業に【特長】・ショートサイズだからブレにくい・位置決め...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番品名PKG重量仕様PKGサイズ
1301890ショート鉄工ドリル 2本組 1.5mm21gチタンコーディングハイス鋼H120×W35×D8mm
1301891ショート鉄工ドリル 2本組 2.0mm21g
1301892ショート鉄工ドリル 2本組 2.5mm22g
1301893ショート鉄工ドリル 2本組 3.0mm22gチタンコーディングハイス鋼
(クロスシンニング加工)
1301894ショート鉄工ドリル 2本組 3.2mm22g
1301895ショート鉄工ドリル 2本組 3.5mm22g
1301896ショート鉄工ドリル 2本組 4.0mm23g
1301897ショート鉄工ドリル 2本組 4.5mm24g
1301898ショート鉄工ドリル 2本組 4.8mm24g
1301899ショート鉄工ドリル 2本組 5.0mm25g

型番リスト

表示件数

JANコード

品名

工具材質(詳細)

質量

(g)

最小発注数量
4907052357853
ショート鉄工ドリル 2本組 1.5mm
チタンコーディングハイス鋼
21
1個
4907052357860
ショート鉄工ドリル 2本組 2.0mm
チタンコーディングハイス鋼
21
1個
4907052357877
ショート鉄工ドリル 2本組 2.5mm
チタンコーディングハイス鋼
22
1個
4907052357884
ショート鉄工ドリル 2本組 3.0mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
22
1個
4907052357891
ショート鉄工ドリル 2本組 3.2mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
22
1個
4907052357907
ショート鉄工ドリル 2本組 3.5mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
22
1個
4907052357914
ショート鉄工ドリル 2本組 4.0mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
23
1個
4907052357921
ショート鉄工ドリル 2本組 4.5mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
24
1個
4907052357945
ショート鉄工ドリル 2本組 5.0mm
チタンコーディングハイス鋼(クロスシンニング加工)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
5日目
582円
( 640円 )
5日目
582円
( 640円 )
5日目
582円
( 640円 )
5日目
588円
( 647円 )
5日目
633円
( 696円 )
5日目
646円
( 711円 )
5日目
671円
( 738円 )
5日目
709円
( 780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業に

【特長】
・ショートサイズだからブレにくい
・位置決めしやすく加工箇所が見やすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショート鉄工ドリル 2本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート鉄工ドリル 2本組
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
SDSアダプター
六角軸波板・薄鋼板ドリル
面取カッター 5枚刃 12mm
面取カッター 5枚刃 9mm
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格582円-996円1,328円977円690円614円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
パッケージサイズ(mm)H120×W35×D8H110×W70×D13H110×W50×D17H135×W47×D18H125×W52×D12H125×W52×D10
特長●ショートサイズだからブレにくい●位置決めしやすく加工箇所が見やすい●ショートサイズだからブレにくく、加工箇所が見やすい●しっかり喰い付くクロスシンニング加工(3mm以上)ハンマードリルで六角軸パーツが使えます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト