ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SDSアダプター

通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンマードリルで六角軸パーツが使える!【用途】・SDS→6.35mm軸へ変換

型番:

1154120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1154120の仕様・寸法情報

JANコード
4907052354890
パッケージサイズ(mm)
H110×W50×D17
質量(g)
50
特長
ハンマードリルで六角軸パーツが使えます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H110×W50×D17mm
  • 重量:50g

型番リスト

表示件数
型番
1154120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
【用途】
・SDS→6.35mm軸へ変換

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDSアダプターの型番1154120のページです。 型番1154120に関する仕様情報を記載しております。
SDSアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSアダプター
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
面取カッター 5枚刃 12mm
面取カッター 5枚刃 9mm
面取カッター 5枚刃 16mm
ショート鉄工ドリル 2本組
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,328円996円690円614円799円582円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード49070523548904907052357808490705235827049070523582564907052358287-
パッケージサイズ(mm)H110×W50×D17H110×W70×D13H125×W52×D12H125×W52×D10H125×W52×D18H120×W35×D8
質量(g)5067272237-
特長ハンマードリルで六角軸パーツが使えます。●ショートサイズだからブレにくく、加工箇所が見やすい●しっかり喰い付くクロスシンニング加工(3mm以上)---●ショートサイズだからブレにくい●位置決めしやすく加工箇所が見やすい
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました