ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32

通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円
通常出荷日:5日目

木材などの面取りに【特長】・超硬チップで耐久性抜群

型番:

1330352
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1330352の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
35
JANコード
4907052374768
重量(g)
108
刃部長さ(mm)
16
ベアリング幅(mm)
12.7
仕様
角度45°
特長
超硬チップで耐久性抜群
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃部サイズ:幅35×刃の長さ16×角度45°(mm)
  • ベアリング幅:12.7(mm)
  • PKGサイズ/重量:H98×W48×D43mm/108g

型番リスト

表示件数
型番
1330352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木材などの面取りに

【特長】
・超硬チップで耐久性抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32の型番1330352のページです。 型番1330352に関する仕様情報を記載しております。
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木工
4
満足度:4.0
テーブルの天板の角を取るのに使用しましたが,非常になめらかなに仕上がりました。値段と仕上がりのバランスはとてもいいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 25mm TRBP-31
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
スターエム 超硬座掘錐(小口径)カッター 45.0
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANスターエム
通常価格1,386円1,194円958円1,105円1,194円 -7,816円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)35256.412.7-45
JANコード490705237476849070523747514907052374812---
重量(g)108854556--
刃部長さ(mm)168----
ベアリング幅(mm)12.712.7-12.712.7-
よく一緒に購入される商品

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト