ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

通常単価(税別)
1,194円~1,386円
税込単価
1,313円~1,525円
通常出荷日:5日目

【特長】・超硬チップで耐久性抜群。・片ギンナンも可能。【用途】・木材や樹脂などの飾り面加工に。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
25
13
4907052374300
91
1個
29
14
4907052374317
87
1個
32
16
4907052374324
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194円
( 1,313円 )
5日目
1,277円
( 1,405円 )
5日目
1,386円
( 1,525円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップで耐久性抜群。
・片ギンナンも可能。
【用途】
・木材や樹脂などの飾り面加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
日曜大工の面取り
5
満足度:5.0
材料の角、R面取りに重宝しています。しっかり削れますのでDIY程度であれば必要十分の性能です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 25mm TRBP-31
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,194円-1,105円1,386円1,194円920円 -958円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベアリング幅(mm)12.712.712.712.7--
用途木材や樹脂などの飾り面加工に木材の目地払いに----
特長●超硬チップで耐久性抜群●片ギンナンも可能-超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群
よく一緒に購入される商品

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート