ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35

通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円
通常出荷日:5日目

ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに【特長】・超硬チップで耐久性抜群

型番:

1330355
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1330355の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6.4
JANコード
4907052374812
重量(g)
45
特長
超硬チップで耐久性抜群

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃部サイズ:幅6.4mm
  • PKG サイズ:H97×W37×D32mm
  • PKG 重量:45g

型番リスト

表示件数
型番
1330355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958円
( 1,054円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに

【特長】
・超硬チップで耐久性抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35の型番1330355のページです。 型番1330355に関する仕様情報を記載しております。
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 25mm TRBP-31
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格958円1,386円1,194円1,105円920円 -1,194円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ドリル径(刃径)(mm)6.4352512.7--
JANコード490705237481249070523747684907052374751---
重量(g)451088556--
特長超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群-超硬チップで耐久性抜群●超硬チップで耐久性抜群●片ギンナンも可能
よく一緒に購入される商品

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました