ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬トリマ・ルータービット ストレートビット

通常単価(税別)
920円~958円
税込単価
1,012円~1,054円
通常出荷日:5日目

【特長】・超硬チップで耐久性抜群。【用途】・木材の文字・溝彫り加工に。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
3
8
4907052374157
41
1個
4
10
4907052374164
32
1個
5
12
4907052374171
45
1個
6
16
4907052374188
44
1個
8
19
4907052374201
49
1個
10
20
4907052374218
50
1個
12
20
4907052374225
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920円
( 1,012円 )
5日目
920円
( 1,012円 )
5日目
920円
( 1,012円 )
5日目
920円
( 1,012円 )
5日目
920円
( 1,012円 )
5日目
958円
( 1,054円 )
5日目
958円
( 1,054円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップで耐久性抜群。
【用途】
・木材の文字・溝彫り加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬トリマ・ルータービット ストレートビットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
トリマー用に
4
満足度:4.0
トリマー用に使用しています。 精度は普通といったところです。 比較的安価な点は良いです。
0人が参考にしています。
木材加工
5
満足度:5.0
金属加工のエンドミルのように木材が削れます。切れ味もよいと感じます。
0人が参考にしています。
楽器製造・修理
5
満足度:5.0
3mmと5mmを注文しました。主にギターの製作に使用します。3mmがサイズ違いでしたが、さすがミスミさん、迅速に交換して...もっと読む
0人が参考にしています。
建具の溝加工
4
満足度:4.0
建具の溝加工に使用しました。一気に深い溝加工はトルクの関係で多少無理がありますが,ビットの性能としては問題ありません。
0人が参考にしています。
背板の入る溝彫り
5
満足度:5.0
セット購入からあぶれた幅を揃えている最中です。必要な径のビットを手に入れたので、作業時間が短縮できました。二度、三度と彫...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット 6.4mm TRBP-35
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 35mm TRBP-32
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° 25mm TRBP-31
木工ビット 超硬ストレートビット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN大日商
通常価格920円-1,194円 -958円1,386円1,194円3,315円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目〜
特長超硬チップで耐久性抜群●超硬チップで耐久性抜群●片ギンナンも可能超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群超硬チップで耐久性抜群-
よく一緒に購入される商品

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト