ツール用品技術窓口

タテ型圧力計 R1/4 A6303

通常単価(税別)
1,583円
税込単価
1,741円
通常出荷日:5日目

エアー圧力の計測

型番:

1450180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1450180の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
最小目盛(MPa)
0.02
計測範囲(hPa)
0~1
用途
ガス流圧と排気ドラフト圧の測定
JANコード
4907052390430
パッケージサイズ(mm)
H123×W80×D30
ネジ径
R1/4(PT1/4)
表示板径(mm)
φ50
質量(g)
95
用途詳細
エアー圧力の計測

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアー圧力の計測

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タテ型圧力計 R1/4 A6303の型番1450180のページです。 型番1450180に関する仕様情報を記載しております。
タテ型圧力計 R1/4 A6303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タテ型圧力計 R1/4 A6303
冷媒圧力計スマートプローブ
圧力計 40mm 下ネジ
レギュレーター(圧力調整器) A6201
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
タスコ デジタル連成計 TA141DG
メーカーEARTH MANテストーSK-11EARTH MANASKアズワン
通常価格1,583円18,399円2,362円 -3,844円8,270円 -22,453円
通常出荷日5日目4日目3日目5日目在庫品1日目〜10日目
商品タイプ一般圧力計圧力センサー一般圧力計汎用圧力計グリセリン入圧力計汎用圧力計
最小目盛(MPa)0.020.0010.1-0.20.001
計測範囲(hPa)0~1-1000~600000~1---
用途ガス流圧と排気ドラフト圧の測定その他ガス流圧と排気ドラフト圧の測定通風装置内の調整気体または液体の定圧力測定その他
JANコード4907052390430--4907052390195--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました