17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レギュレーター(圧力調整器) A6201

通常単価(税別)
3,844円
税込単価
4,228円
通常出荷日:5日目

エアーライン内の圧力を減圧して一定に調整

  • 商品タイプ
    汎用圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    0~1.0
  • 用途
    通風装置内の調整
  • JANコード
    4907052390195
  • パッケージサイズ (mm)
    H200×W86×D45
  • セット内容
    圧力計・取付金具付き
  • ネジ径
    Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
  • 圧力調整範囲 (Mpa)
    0.05~0.85
  • 本体材質
    亜鉛ダイキャスト
  • 使用最高圧力 (Mpa)
    1
  • 質量 (g)
    336
  • 用途詳細
    エアーライン内の圧力を減圧して一定に調整

型番:

1450610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レギュレーター(圧力調整器) A6201 仕様01
  • ネジ径:Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
  • 圧力調整範囲:0.05~0.85MPa 
  • 本体材質:亜鉛ダイキャスト
  • 使用最高圧力:1.0MPa
  • 付属品:圧力計、取付金具付き
  • PKGサイズ:H200×W86×D45mm
  • PKG 重量:336g

1450610の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~1.0
用途
通風装置内の調整
JANコード
4907052390195
パッケージサイズ(mm)
H200×W86×D45
セット内容
圧力計・取付金具付き
ネジ径
Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
圧力調整範囲(Mpa)
0.05~0.85
本体材質
亜鉛ダイキャスト
使用最高圧力(Mpa)
1
質量(g)
336
用途詳細
エアーライン内の圧力を減圧して一定に調整

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844円
( 4,228円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアーライン内の圧力を減圧して一定に調整

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレーター(圧力調整器) A6201の型番1450610のページです。 型番1450610に関する仕様情報を記載しております。
レギュレーター(圧力調整器) A6201のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンプレッサー圧力コントロール
5
満足度:5.0
発注後翌日午前中に届き感謝しています。 もちろん問題なく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレーター(圧力調整器) A6201
タテ型圧力計 R1/4 A6303
冷媒圧力計スマートプローブ
圧力計 40mm 下ネジ
B形 MPG密閉形圧力計(アルミケース)
シリーズ315 eSafe 圧力テスター
メーカーEARTH MANEARTH MANテストーSK-11第一計器セインジャパン
通常価格3,844円1,583円18,399円2,362円 -10,145円12,350円
通常出荷日5日目5日目4日目3日目9日目4日目
商品タイプ汎用圧力計一般圧力計圧力センサー一般圧力計密閉形圧力計汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)0~1.0-その他0~1.00~0.05その他
用途通風装置内の調整ガス流圧と排気ドラフト圧の測定その他ガス流圧と排気ドラフト圧の測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
JANコード49070523901954907052390430----
パッケージサイズ(mm)H200×W86×D45H123×W80×D30----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました