17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃式電気かんな 82mm PLA-11

通常単価(税別)
9,041円
税込単価
9,945円
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨不要の替刃式。・向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。・切りクズ排出口が左右切り替え可...

詳細を確認
  • パッケージサイズ (mm)
    H195×W360×D180
  • 重量 (g)
    3100
  • 電流 (A)
    7.5
  • 消費電力 (W)
    700
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 本体サイズ (mm)
    H173×W300×D166
  • コード長 (m)
    約2
  • JANコード
    4907052553507
  • 用途
    平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
  • 付属品・セット内容
    平行定規×1/ダストバッグ×1/スパナ×1/六角棒レンチ×1
  • 特長
    ●研磨不要の替刃式●向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ●切りクズ排出口が左右切り替え可能●かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付

型番:

1401538
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • 平面削り・相じゃくり・面取り加工に
  • 木材のかんながけ・寸法修正に
 

【仕様】

  • 電圧:AC100V
  • 周波数:50/60Hz
  • 電流:7.5A
  • 消費電力:700W
  • 回転数:約16,000min-1
  • 切削幅:約82mm
  • 切削深さ:最大約1.6mm(0.2mm間隔で調整)
  • 本体サイズ:約長さ300×幅166×高さ173mm
  • 質量:約3.1kg
  • コード長:約2m
  • 定格時間:30分
  • PKGサイズ/重量:H195×W360×D180mm/3,800g
 

【付属品・セット内容】

  • 平行定規×1
  • ダストバッグ×1
  • スパナ×1
  • 六角棒レンチ×1

1401538の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H195×W360×D180
重量(g)
3100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
700
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
本体サイズ(mm)
H173×W300×D166
コード長(m)
約2
JANコード
4907052553507
用途
平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
付属品・セット内容
平行定規×1/ダストバッグ×1/スパナ×1/六角棒レンチ×1
特長
●研磨不要の替刃式●向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ●切りクズ排出口が左右切り替え可能●かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401538
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,041円
( 9,945円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨不要の替刃式。
・向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
・切りクズ排出口が左右切り替え可能。
・かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃式電気かんな 82mm PLA-11の型番1401538のページです。 型番1401538に関する仕様情報を記載しております。
替刃式電気かんな 82mm PLA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式電気かんな 82mm PLA-11
エクステンション 150mm
電気かんな替刃
電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃
替刃式カンナ用ブレード
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
メーカーEARTH MANEARTH MANエスコ京セラSK-11育良精機製作所
通常価格9,041円1,194円1,342円8,597円 -1,271円7,796円
通常出荷日5日目5日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
パッケージサイズ(mm)H195×W360×D180H225×W55×D22----
重量(g)310079----
電流(A)7.5-----
消費電力(W)700-----
電圧(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました