17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクステンション 150mm

通常単価(税別)
1,194円
税込単価
1,313円
通常出荷日:5日目

手の届かない所の作業に最適

  • パッケージサイズ (mm)
    H225×W55×D22
  • 重量 (g)
    79
  • JANコード
    4907052337794

型番:

1315321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1315321の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H225×W55×D22
重量(g)
79
JANコード
4907052337794
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1315321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194円
( 1,313円 )
5日目

詳細情報

基本情報

手の届かない所の作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンション 150mmの型番1315321のページです。 型番1315321に関する仕様情報を記載しております。
エクステンション 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンション 150mm
替刃式電気かんな 82mm PLA-11
パッド150
1/4"Hex/150mm ビットホルダー
10.5x150mm 磁器タイル用ドリル
10.0x150mm 磁器タイル用ドリル
メーカーEARTH MANEARTH MANマキタエスコエスコエスコ
通常価格1,194円9,041円6,084円2,585円2,311円1,606円
通常出荷日5日目5日目3日目3日目3日目3日目
パッケージサイズ(mm)H225×W55×D22H195×W360×D180----
重量(g)793100----
JANコード49070523377944907052553507----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました