ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジグソーブレードBタイプ コンビネーション 5本組

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円
通常出荷日:5日目

木工用/木工円切用/ステンレス・鉄工用/PC用の5本組ジグソーブレード。【特長】・木工用2本/木工円切...

詳細を確認

型番:

1402039
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1402039の仕様・寸法情報

材質
炭素工具鋼
パッケージサイズ
H175×W85×D3
重量
38
種類
コンビネーション
入数
5本組
JANコード
4907052377998
仕様
●木工用…切断能力:木工合板3~50mm/材質:炭素工具鋼 /山数:8山/インチ●木工円切用…断能力:木工合板2~25mm/材質:炭素工具鋼 /山数:12山/インチ●ステンレス・鉄工用…切断能力:ステンレス
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

木工用
  • 切断能力:木工合板3~50mm
  • 材質:炭素工具鋼
  • 山数:8山/インチ
木工円切用
  • 切断能力:木工合板2~25mm
  • 材質:炭素工具鋼
  • 山数:12山/インチ
ステンレス・鉄工用
  • 切断能力:ステンレス
  • パッケージサイズ:H175×W85×D3mm
  • 重量:38g

型番リスト

表示件数
型番
1402039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木工用/木工円切用/ステンレス・鉄工用/PC用の5本組ジグソーブレード。

【特長】
・木工用2本/木工円切用1本/ステンレス・鉄工用1本/PC用1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレードBタイプ コンビネーション 5本組の型番1402039のページです。 型番1402039に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードBタイプ コンビネーション 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードBタイプ コンビネーション 5本組
ジグソーブレード2本入鉄工厚板用 Bタイプ TBW-118B
ジグソーブレード2本入鉄工用 Bタイプ TBW-118A
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) Bタイプ TBW-118AF
ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) 兼用タイプ TKW-111
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,060円687円687円829円657円829円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質炭素工具鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼
パッケージサイズH175×W85×D3H150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mm
重量3813g14g13g13g12g
種類コンビネーション鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用
入数5本組-----
よく一緒に購入される商品

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました