17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスグルーガン GG-210CL

通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・乾電池式!コードレスで快適作業・LEDライト付・グルースティック3本付【用途】・木・革・布・...

詳細を確認
  • パッケージサイズ (mm)
    H230×W165×D60
  • 電圧 (V)
    DC6
  • JANコード
    4907052402447
  • サイズ (mm)
    H165×W152×D41
  • 仕様
    φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 

型番:

1162120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1162120の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H230×W165×D60
電圧(V)
DC6
JANコード
4907052402447
サイズ(mm)
H165×W152×D41
仕様
φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1162120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960円
( 2,156円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式!コードレスで快適作業
・LEDライト付
・グルースティック3本付
【用途】
・木・革・布・紙等の固定・貼り付けに
・プラスチック・金属・ガラス等の仮止めに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグルーガン GG-210CLの型番1162120のページです。 型番1162120に関する仕様情報を記載しております。
コードレスグルーガン GG-210CLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスグルーガン GG-210CL
グルースティック φ11×200mm
コードレスグルーガン
コードレスグルーガン GLUE PEN
グルースティック 透明
インナフランジ37
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANボッシュEARTH MANマキタ
通常価格1,960円914円2,183円8,895円505円 -945円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目〜3日目
パッケージサイズ(mm)H230×W165×D60H255×W70×D22H235×W140×D50---
電圧(V)DC6-AC100---
JANコード49070524024474907052402188----
サイズ(mm)H165×W152×D41φ11×200----
仕様φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 -----
よく一緒に購入される商品

接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました