17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングヘッドエアーチャック A7403

通常単価(税別)
2,326円
税込単価
2,559円
通常出荷日:5日目

バイク・乗用車・トラックのタイヤへの空気充填に【特長】・Wタイヤ対応。・奥まった位置にあるバルブでもO...

詳細を確認
  • JANコード
    4907052390096
  • 使用最高圧力 (Mpa)
    1
  • 材質
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
  • パッケージサイズ (mm)
    H260×W60×D26
  • 質量 (g)
    149
  • 用途
    バイク・乗用車・トラックのタイヤへの空気充填に
  • 特長
    ●Wタイヤ対応●奥まった位置にあるバルブでもOKなロングヘッドタイプ
  • 仕様
    空気供給口:プラグ(G1/4)

型番:

1450152
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1450152の仕様・寸法情報

JANコード
4907052390096
使用最高圧力(Mpa)
1
材質
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
パッケージサイズ(mm)
H260×W60×D26
質量(g)
149
用途
バイク・乗用車・トラックのタイヤへの空気充填に
特長
●Wタイヤ対応●奥まった位置にあるバルブでもOKなロングヘッドタイプ
仕様
空気供給口:プラグ(G1/4)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,326円
( 2,559円 )
5日目

詳細情報

基本情報

バイク・乗用車・トラックのタイヤへの空気充填に

【特長】
・Wタイヤ対応。
・奥まった位置にあるバルブでもOKなロングヘッドタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘッドエアーチャック A7403の型番1450152のページです。 型番1450152に関する仕様情報を記載しております。
ロングヘッドエアーチャック A7403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘッドエアーチャック A7403
エアーチャック
GC 3Wayエアーチャック
HAZET バルブコアツール
GC 自転車用エアーチャック
エアチャック 仏英米式対応
メーカーEARTH MANEARTH MANアークランド グリーンクロスHAZETアークランド グリーンクロスSK-11
通常価格2,326円1,424円 -2,269円3,707円1,041円2,194円
通常出荷日5日目5日目4日目9日目4日目3日目
JANコード4907052390096-----
使用最高圧力(Mpa)11----
材質黄銅(真鍮)メッキ仕上げ黄銅(真鍮)メッキ仕上げ----
パッケージサイズ(mm)H260×W60×D26-----
質量(g)149-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました