ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    4.3

    通常価格(税別):1,280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    ミスミ

    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    4.4

    通常価格(税別):4,350円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 養生テープ【30個入り】

    ミスミ

    養生テープ【30個入り】

    4.5

    通常価格(税別):9,136円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • エクスカリバ―MT3200

    ミスミ

    エクスカリバ―MT3200

    -

    通常価格(税別):43,257円~

    通常出荷日:3日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボ

通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に。・研削スピードが速く、長寿命

型番:

1305720
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1305720の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
φ20(付属リングφ15mm)
JANコード
4907052363632
重量(g)
335
最高使用回転数
15200min-1
特長
研削スピードが速く、長寿命

型番リスト

表示件数
型番
1305720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130円
( 3,443円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に。
・研削スピードが速く、長寿命

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

  • 外径:100mm
  • 穴径:φ20mm(付属リングφ15mm)
  • 最高使用回転数:15200min-1
  • PKG サイズ:H150×W130×D23mm
  • 重量:335g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボの型番1305720のページです。 型番1305720に関する仕様情報を記載しております。
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボ
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
削削ディスク 10枚入 A #80
削削ディスク A #80
削削ディスク 10枚入 A #120
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格3,130円2,767円1,806円1,500円454円1,500円
通常出荷日5日目4日目4日目5日目5日目5日目
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)φ20(付属リングφ15mm)φ20(付属リングφ15mm)φ20(付属リングφ15mm)151515
JANコード490705236363249070523636184907052363625490705236616949070523660604907052366176
重量(g)33533026956054530
最高使用回転数15200min-115200min-115200min-113000min-113000min-113000min-1

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました