ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オービタルサンダー用 フェルトバフ SDP-10

通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:5日目

金属の鏡面研磨に

型番:

1311337
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1311337の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
幅(mm)
93
長さ(mm)
228
色
白
JANコード
4907052373167
重量(g)
13
使用方法
サンダー用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1311337
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属の鏡面研磨に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H285×W107×D3mm
  • 重量:13g
 

【仕様】

  • 寸法:約93×228mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダー用 フェルトバフ SDP-10の型番1311337のページです。 型番1311337に関する仕様情報を記載しております。
オービタルサンダー用 フェルトバフ SDP-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルサンダー用 フェルトバフ SDP-10
工業用パッド
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
サンディングロール布 木工用 #60
サンディングロール布 木工用 #120
サンディングロール布 木工用 #240
メーカーEARTH MANミスミスリーエムジャパンSK-11SK-11SK-11
通常価格709円2,268円6,184円1,161円1,099円1,049円
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプフェルトシート不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)93150150757575
長さ(mm)228230230300030003000
色白-----
JANコード4907052373167-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました