ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60

通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:5日目

石材・タイル・ガラスの研削などに(※磁器タイルには使用できません)

型番:

1307746
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1307746の仕様・寸法情報

種類
砥石
粒度(#)
60
砥粒
GC
軸径(mm)
6.35
砥石径(mm)
21
砥石長(mm)
40
JANコード
4907052373259
重量(g)
36
最高使用回転数(min-1)
5000
仕様
●6.35mm六角軸 ●呼び寸:直径/21mm 砥石長/40mm

型番リスト

表示件数
型番
1307746
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
5日目

詳細情報

基本情報

石材・タイル・ガラスの研削などに(※磁器タイルには使用できません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60の型番1307746のページです。 型番1307746に関する仕様情報を記載しております。
六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60
六角軸軸付砥石 石材用 円すい型 GC60
六角軸軸付砥石 石材用 円柱型 GC60
六角軸軸付砥石 金属用 砲弾型 WA60
六角軸軸付砥石 金属用 円すい型 WA60
六角軸軸付砥石 金属用 円柱型 WA60
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格633円633円633円627円627円627円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)606060606060
砥粒GCGCGCWAWAWA
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
砥石径(mm)212120212120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました