ツール用品技術窓口

エアーダスター用細軸ロングノズル 300mm A7205

通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:5日目

狭所や奥まった所に便利なロングノズル

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • パッケージサイズ (mm)
    H356×W42×D18
  • 重量 (g)
    54
  • JANコード
    4907052390027
  • ネジ径 (mm)
    G1/8(PF1/8)
  • 軸径 (mm)
    φ5
  • 材質
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番:

1450124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1450124の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
1
パッケージサイズ(mm)
H356×W42×D18
重量(g)
54
JANコード
4907052390027
ネジ径(mm)
G1/8(PF1/8)
軸径(mm)
φ5
材質
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
5日目

詳細情報

基本情報

狭所や奥まった所に便利なロングノズル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター用細軸ロングノズル 300mm A7205の型番1450124のページです。 型番1450124に関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用細軸ロングノズル 300mm A7205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用細軸ロングノズル 300mm A7205
エアーダスター用フレキシブルノズル 300mm A7207
エアーダスター用ノズル A7201
エアーダスター用強力ノズル A7202
ミニエアーダスターラバーノズル A7113A
エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,519円1,398円665円875円1,245円1,360円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目在庫品1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(ミニタイプ)エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)11110.60.7
パッケージサイズ(mm)H356×W42×D18H360×W42×D18H86×W50×D20H86×W50×D20H130×W65×D25H160×W81×D35
重量(g)542922275586
JANコード490705239002749070523900104907052390157490705239016449070523903934907052390133
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました