ツール用品技術窓口

メイルエルボ

通常単価(税別)
703円~716円
税込単価
773円~788円
通常出荷日:5日目

パイプとチューブをL型に接続

  • パッケージサイズ (mm)
    H86×W50×D20
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1
  • 材質
    本体:PBT樹脂/黄銅(真鍮)
  • 用途
    パイプとチューブをL型に接続
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

JANコード

仕様

最小発注数量
16
4907052395121
●チューブ外径:φ6mm●ネジ径:R1/8(PT1/8)
1個
23
4907052395138
●チューブ外径:φ6mm●ネジ径:R1/4(PT1/4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
5日目
716円
( 788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パイプとチューブをL型に接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイルエルボ
中間ニップルソケット
三つ又ホース継手
パイプの空気止めプラグ
エアープラグ オネジ取付用 A1701/A1702
中間ソケット(黄銅)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格703円-607円 -818円537円 -582円563円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目〜5日目
パッケージサイズ(mm)H86×W50×D20H86×W50×D20H123×W80×D21H86×W50×D20H125×W50×D25H86×W50×D20
使用最高圧力(MPa)11111.51
材質本体:PBT樹脂/黄銅(真鍮)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
用途パイプとチューブをL型に接続内ネジと外ネジを接続ホース同士を三方接続パイプ配管などの空気止め空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング外ネジと外ネジを接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト