17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°同径エルボ

通常単価(税別)
684円~958円
税込単価
752円~1,054円
通常出荷日:5日目

パイプ同士をL型に接続

  • パッケージサイズ (mm)
    H86×W50×D20
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1
  • 材質
    本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
  • 用途
    パイプ同士をL型に接続
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • JANコード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

JANコード

品名

仕様

最小発注数量
42
4907052391505
90°同径エルボ A3401
ネジ径:Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
1個
79
4907052391512
90°同径エルボ A3402
ネジ径:Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
5日目
958円
( 1,054円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パイプ同士をL型に接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°同径エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°同径エルボ
同径チーズ
スピードコントローラー
片口ジョイント
パイプの空気止めプラグ
ストレートホース継手 φ9mm A2301
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格684円-684円1,481円 -512円 -537円 -556円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
パッケージサイズ(mm)H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20
使用最高圧力(MPa)110.7111
材質本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:PBT樹脂/黄銅(真鍮)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
用途パイプ同士をL型に接続パイプ同士をT型に接続●エアーシリンダーなどの速度制御に ●メーターアウトタイプ内ネジとホースを接続パイプ配管などの空気止めホース同士を接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト