17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中間ニップル

通常単価(税別)
556円~722円
税込単価
612円~794円
通常出荷日:5日目

内ネジと内ネジを接続

  • パッケージサイズ (mm)
    H86×W50×D20
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1
  • 材質
    本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

JANコード

用途

仕様

最小発注数量
34
4907052391420
内ネジ同士を接続(テーパと平行ネジを接続)
-
1個
30
4907052391000
内ネジと内ネジを接続
●ネジ径:R1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
1個
39
4907052391017
内ネジと内ネジを接続
●ネジ径:R3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
1個
23
4907052391024
内ネジと内ネジを接続
●ネジ径:G1/4(PF1/4)×G1/4(PF1/4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
5日目
556円
( 612円 )
5日目
639円
( 703円 )
5日目
556円
( 612円 )
5日目

詳細情報

基本情報

内ネジと内ネジを接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中間ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中間ニップル
Y型中間ニップル A2701
中間ニップルソケット
中間ソケット(黄銅)
異径中間ニップル A3107
異径中間ニップル A3106
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格556円-678円607円 -563円 -722円614円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
パッケージサイズ(mm)H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20
使用最高圧力(MPa)111111
材質本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ亜鉛ダイキャスト本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ黄銅(真鍮)メッキ仕上げ黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト