17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三つ又ホース継手

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円
通常出荷日:5日目

【用途】・ホース同士を三方接続。

  • パッケージサイズ (mm)
    H123×W80×D21
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1
  • 材質
    本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
  • 用途
    ホース同士を三方接続

型番:

1450332
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • ホース口(タケノコ)外径:φ11mm
  • 本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
  • 使用最高圧力:1.0MPa
  • PKGサイズ:H123×W80×D21mm
  • PKG重量:84g

1450332の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H123×W80×D21
重量(g)
84
使用最高圧力(MPa)
1
JANコード
4907052392021
材質
本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
用途
ホース同士を三方接続
仕様
ホース口(タケノコ)外径:φ11mm
-
-

絞り込み条件

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450332

重量

(g)

JANコード

仕様

最小発注数量
84
4907052392021
ホース口(タケノコ)外径:φ11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ホース同士を三方接続。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三つ又ホース継手の型番1450332のページです。 型番1450332に関する仕様情報を記載しております。
三つ又ホース継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三つ又ホース継手
ストレートホース継手 φ9mm A2301
ワンタッチエアーソケット ホース取付用
袋ナット付ホース中間ジョイント A2306
エアープラグ ホース取付用 A1501/A1502
エアープラグ オネジ取付用 A1701/A1702
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格818円556円1,092円952円582円582円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
パッケージサイズ(mm)H123×W80×D21H86×W50×D20H125×W50×D28H125×W50×D20H125×W50×D25H125×W50×D25
使用最高圧力(MPa)111.511.51.5
材質本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)
用途ホース同士を三方接続ホース同士を接続空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングホース同士を接続空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました