ツール用品技術窓口

エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングです。

  • 種類
    カプラ
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1.5
  • 材質
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • パッケージサイズ(mm)

  • 重量(g)

  • JANコード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ

(mm)

重量

(g)

JANコード

品名

仕様

最小発注数量
H43×W50×D17
43
4907052392663
A1803
ウレタンホース内径×外径:Φ6.5×Φ10mm
1個
H46×W50×D19
53
4907052392670
A1804
ウレタンホース内径×外径:Φ8.5×Φ12.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
在庫品1日目当日出荷可能
697円
( 767円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804
エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802
ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402
ドレンコック R1/4 A5901
異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312
ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格697円703円1,277円888円958円850円
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
使用最高圧力(MPa)1.51.51.5111
材質本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)鋼鉄(クロームメッキ)本体:黄銅(真鍮)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ本体:PBT樹脂
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト