17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンタッチエアーソケット ホース取付用

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:5日目

空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング

  • パッケージサイズ (mm)
    H125×W50×D28
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1.5
  • 材質
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)
  • 用途
    空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

JANコード

仕様

最小発注数量
108
4907052392205
ホース口(タケノコ)外径:φ9mm
1個
110
4907052392212
ホース口(タケノコ)外径:φ11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
5日目
1,092円
( 1,201円 )
5日目

詳細情報

基本情報

空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチエアーソケット ホース取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチエアーソケット ホース取付用
ワンタッチエアーソケット オネジ取付用
エアープラグ ホース取付用 A1501/A1502
エアープラグ オネジ取付用 A1701/A1702
エアープラグ メネジ取付用 A1601/A1602
三つ又ホース継手
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,092円1,092円582円582円582円818円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
パッケージサイズ(mm)H125×W50×D28H125×W50×D28H125×W50×D25H125×W50×D25H125×W50×D25H123×W80×D21
使用最高圧力(MPa)1.51.51.51.51.51
材質本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
用途空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングホース同士を三方接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト