17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラフト鋏 コンパクト

クラフト鋏 コンパクト

通常単価(税別)
908円~972円
税込単価
999円~1,069円
通常出荷日:3日目

小型、軽量で大変使いやすいハサミです。【特長】・工作やホビー・事務所作業に便利です・家庭菜園の摘花・芽...

詳細を確認
  • 材質
    刃部:SK-5・パーカー仕上/グリップ部:ナイロングラスファイバー
  • 用途
    紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。
  • 機能
    工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
  • 仕様
    裁断厚:(アルミ板・銅版)0.5mmまで。/芽切切断径:5mm径まで。
  • 注意事項
    ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。刃部に直接手を触れないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
155
3個
170
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目
972円
( 1,069円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型、軽量で大変使いやすいハサミです。
【特長】
・工作やホビー・事務所作業に便利です
・家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます
【用途】
・紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト鋏 コンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト鋏 コンパクト
126mm はさみ・クラフト
195mm はさみ・クラフト
金切鋏 直
215mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
“ロングクラフト”(直刃)
メーカーE-ValueエスコエスコTAKAGIエスコアルス
通常価格908円-2,320円3,080円2,231円2,944円2,882円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目1日目
材質刃部:SK-5・パーカー仕上/グリップ部:ナイロングラスファイバー-----
用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。-----
機能工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。-----
仕様裁断厚:(アルミ板・銅版)0.5mmまで。/芽切切断径:5mm径まで。-----
注意事項ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。刃部に直接手を触れないで下さい。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト