17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプフレーム 替刃2枚付 4977292103206

パイプフレーム 替刃2枚付

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:3日目

一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。【特長】・一般金属用24山...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    390
  • セット内容
    替刃:一般金属用(24山x1本・32山x1本)/塩ビ・プラスチック用(18山x1本)
  • 用途
    一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。
  • 機能
    一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。
  • 適合サイズ (mm)
    250
  • 仕様
    切断能力(一般金属用24山):6~25mm/(一般金属用32山):3~20mm/(塩ビ・プラスチック用18山):3~20mm
  • 注意事項
    作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。
  • 幅 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    390
  • 奥行き (mm)
    25
  • 重量 (g)
    350

型番:

4977292103206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

パイプフレーム 替刃2枚付の仕様

  • 適合サイズ:250mm
  • 切断能力:一般金属用24山/6~25mm、一般金属用32山/3~20mm、塩ビ・プラスチック用18山/3~20mm
  • 替刃:一般金属用(24山×1本・32山×1本)、塩ビ・プラスチック用(18山×1本)
パイプフレーム 替刃2枚付:関連画像

パイプフレーム 替刃2枚付の外観

パイプフレーム 替刃2枚付:関連画像

パイプフレーム 替刃2枚付のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業スペースを充分に確保し、周辺の安全を確認してください。
  • ※ 無理な切込みは危険ですので絶対にしないでください。
  • ※ 蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。

4977292103206の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
390
セット内容
替刃:一般金属用(24山x1本・32山x1本)/塩ビ・プラスチック用(18山x1本)
用途
一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。
機能
一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。
適合サイズ(mm)
250
仕様
切断能力(一般金属用24山):6~25mm/(一般金属用32山):3~20mm/(塩ビ・プラスチック用18山):3~20mm
注意事項
作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。
幅(mm)
120
高さ(mm)
390
奥行き(mm)
25
重量(g)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292103206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。
【特長】
・一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です
【用途】
・一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプフレーム 替刃2枚付の型番4977292103206のページです。 型番4977292103206に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム 替刃2枚付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋸フレームの更新
5
満足度:5.0
それまで使っていた鋸のフレームが使い難いので更新しました。 持ち易く強度もあって満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム 替刃2枚付
アルミのこフレーム(250、300mm用)
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
ハックソーフレーム HTHSF300
コッピングソー
パイプハクソー 250mm
メーカーE-Valueトラスコ中山ツボサントラスコ中山トラスコ中山TAKAGI
通常価格1,105円2,829円3,306円3,490円1,342円875円
通常出荷日3日目1日目4日目2日目2日目3日目
商品タイプ本体本体替刃本体本体本体
全長(mm)390420~470130395285408
セット内容替刃:一般金属用(24山x1本・32山x1本)/塩ビ・プラスチック用(18山x1本)-----
用途一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。-----
機能一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました