ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2N

ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2N BS-1N
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円
通常出荷日:3日目

電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。【特長】・ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。・ネ...

詳細を確認

型番:

BS-1N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS-1Nの仕様・寸法情報

セット内容(点)
11
重量(kg)
0.22
付属品
ビット(+1×65mm・2×65mm・2×110mm・+3-6×65mm)・1/4ソケットアダプター・1/4インチソケット(6・7・8・10・12・13mm)。
機能1
ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。
機能2
ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
商品タイプ
ツールのみ

型番リスト

表示件数
型番
BS-1N

付属品

最小発注数量
ビット(+1×65mm・2×65mm・2×110mm・+3-6×65mm)・1/4ソケットアダプター・1/4インチソケット(6・7・8・10・12・13mm)。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。
【特長】
・ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。
・ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
【用途】
・ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け

商品情報

製品仕様

製品仕様

  • ビット+1×65mm・2×65mm・2×110mm・+3-6×65mm
  • 1/4ソケットアダプター
  • ソケット(差込1/4inch)6・7・8・10・12・13mm

製品仕様

  • ビット+2×65mm・+3-6×65mm
  • +1×110mm(段付)・+2×110mm(段付)
  • 1/4ソケットアダプター
  • ソケット(差込1/4inch)6・7・8・10・12・13mm
ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2N:関連画像

ビット&ソケットセットの外観(BS-1N)

ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2N:関連画像

ビット&ソケットセットのパッケージ(BS-1N)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2Nの型番BS-1Nのページです。 型番BS-1Nに関する仕様情報を記載しております。
ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビット&ソケットセット BS-1N・BS-2N
ミニツールセット EMT-23
ウォッチリペアツールセット ETS-12WR
ドライバー&レンチセット EMT-35C
ホームツールセット ETS-24H
ビット&ソケット BS-4
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,147円2,190円2,244円2,587円4,856円2,672円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
セット内容(点)112312352429
重量(kg)0.220.50.36---
機能1ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。-
機能2ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。持ち運びに便利な収納ポーチです。-狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。-
商品タイプツールのみ-ツールのみ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました