17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1/4ソケットレンチセット ETS-209

1/4ソケットレンチセット ETS-209 ETS-209
通常単価(税別)
1,604円
税込単価
1,764円
通常出荷日:3日目

差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。【特長】・スタビーラチェットハンドル採用で狭い場...

詳細を確認

型番:

ETS-209
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ETS-209の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
入数
28ピース
機能1
スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
材質1
クロームバナジウム鋼
セット内容付属品
スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50mm
商品幅(mm)
55
商品高さ(mm)
100
商品奥行き(mm)
35
商品重量(g)
300
補足1
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
クロームメッキ鏡面仕上

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ETS-209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,604円
( 1,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。
【特長】
・スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品情報

製品仕様

  • 差込角:6.35mm
  • ソケット部形状:6角
  • クロームメッキ鏡面仕上
  • セット内容付属品:スタビーラチェットハンドル、ソケット(5、5.5、6、7、8、10、12)、エクステンションバー50mm
  • 材質:クロームバナジウム鋼
1/4ソケットレンチセット:関連画像

1/4ソケットレンチセットの外観

1/4ソケットレンチセット:関連画像

1/4ソケットレンチセットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。
  • ※ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4ソケットレンチセット ETS-209の型番ETS-209のページです。 型番ETS-209に関する仕様情報を記載しております。
1/4ソケットレンチセット ETS-209のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
狭い場所での調整
4
満足度:4.0
腕しか入らない、スパナも入らないところで重宝しました。 ほぼその設備でしか使わないが、ソケットの大きさやエクステンション...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト