17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能)

542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能)

通常単価(税別)
77,925円~94,333円
税込単価
85,718円~103,766円
通常出荷日:5日目

1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • リセット方式
    プッシュ式
  • 量子誤差
    ±1
  • 外観寸法 (mm)
    144(W)X72(H)X156.7(D)
  • 制御出力
    NOM(正常動作信号)、オープンコレクタ
  • 制御入力
    表示BANK切替、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド、オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • 電源電圧
    付属ACアダプタ、またはDC+12~24V
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    ー10~50℃(20~80%RH、非結露)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート
  • ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10ユニット、ゲージ20本)
  • DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組み込みが容易にできます。
 

■仕様

型番EH-101PEH-102PEH-102ZEH-102D
コードNo.542-075542-071542-073542-072
表示軸数1軸2軸
量子化誤差±1カウント
最大入力周波数2.5MHz(2相方形波)-
最小表示量(mm)0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]ゲージによる
自動設定
公差判定表示LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
インターフェイスRS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択
(USBはSENSORPAKのみ対応)
公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択
総合公差判定出力(公差機能選択時)
アナログ出力(1V-4V)
入
出
力
制御出力オープンコレクタ
制御入力表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド
:オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
定
格
電源電圧付属ACアダプタ、またはDC+12~24V
消費電力8.4W(MAX 700mA)
1台に付き1A以上の電源を確保してください。
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲-10~+50℃(20~80%RH、非結露)
標準付属品ACアダプタ:No.357651
ACコード:No.02ZAA000
適合ゲージヘッドLGF、LGK、LGB、LG
原点マーク付きを除く
LGF原点マーク付きLGD、LGS、ID
質量約760g約800g約800g約800g

外形図

542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能) 外形図

EH-101P
542-075

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

特長

質量

(g)

表示軸数

最大入力周波数

最少表示量()内は最大表示範囲

公差判定表示

消費電力

標準付属品

インターフェイス

適合ゲージヘッド

最小発注数量
1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232C,USBを標準装備、パソコン等へのデータ伝送が可能です(USBは弊社ソフトウェアSENSORPAK接続のみの対応となります)。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。
約760
1軸
2.5MHz(2相方形波)
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001(パラメータ設定式)
LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
8.4W(MAX700mA) 1台に付き1A以上の電源を確保してください。
ACアダブタ:No.02ADN460,ACコード:No.02ZAA000
RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VRのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応),公差3段/公差5段/デジットBCDからパラメータ選択,総合公差判定出力(公差機能選択時),アナログ出力(1V-4V)
LGF、LGK、LGB、LGM、LG、原点付き、正弦波出力タイプを除く
1個
1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232C,USBを標準装備、パソコン等へのデータ伝送が可能です(USBは弊社ソフトウェアSENSORPAK接続のみの対応となります)。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。
約800
2軸
-
ゲージによる自動設定
LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
8.4W(MAX700mA) 1台に付き1A以上の電源を確保してください。
ACアダブタ:No.02ADN460,ACコード:No.02ZAA000
RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VRのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応),公差3段/公差5段/デジットBCDからパラメータ選択,総合公差判定出力(公差機能選択時),アナログ出力(1V-4V)
LGD、LGS、ID
1個
1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232C,USBを標準装備、パソコン等へのデータ転送が可能です(USBは弊社ソフトウェアSENSORPAK接続のみの対応となります)。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。
約800
2軸
2.5MHz(2相方形波)
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001(パラメータ設定式)
LED表示(3階段、橙、緑、赤/5階段、橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
8.4W(MAX700mA)市販電源は一台に付き1A以上の電源を確保してください。
ACアダブタ:No.02adn460ACコード:No.02ZAA000
RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VRのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)公差3段/公差5段/デジットBCDからパラメータ選択総合公差判定出力(公差機能選択時)アナログ出力(1V-4V)
LGF、LGK、LGB、LGM、LG、LGH(LGH-110を除く)原点付き、正弦波出力タイプを除く
1個
1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232C,USBを標準装備、パソコン等へのデータ伝送が可能です(USBは弊社ソフトウェアSENSORPAK接続のみの対応となります)。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。
約800
2軸
2.5MHz(2相方形波)
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001(パラメータ設定式)
LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
8.4W(MAX700mA) 1台に付き1A以上の電源を確保してください。
ACアダブタ:No.02ADN460,ACコード:No.02ZAA000
RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VRのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応),公差3段/公差5段/デジットBCDからパラメータ選択,総合公差判定出力(公差機能選択時),アナログ出力(1V-4V)
LGF原点マーク付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,925円
( 85,718円 )
5日目
94,333円
( 103,766円 )
5日目
94,333円
( 103,766円 )
5日目
94,333円
( 103,766円 )
5日目

詳細情報

基本情報

1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能をもつ多機能カウンタです。RS-232C、USBを標準装備。パソコン等へのデータ転送が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ
MCRシリーズ 電磁カウンタ
マシンカウンタ小型
MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)
ワンタッチ長さ計測カウンタ
メーカーミツトヨミツトヨライン精機トラスコ中山ライン精機古里精機製作所
通常価格77,925円-52,778円 -13,233円 -2,167円 -4,033円 -15,900円 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
リセット方式プッシュ式プッシュ式ワンタッチボタン式つまみ式ワンタッチボタン式プッシュ式
量子誤差±1±1----
外観寸法(mm)144(W)X72(H)X156.7(D)96(W)X48(H)X156(D)----
制御出力NOM(正常動作信号)、オープンコレクタ正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト