ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ

通常単価(税別)
52,778円
税込単価
58,056円
通常出荷日:5日目

3段/5段×7種類の公差出力、または7Ch独立のリミット出力が可能です。簡易アナログ出力によるダイナミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • リセット方式
    プッシュ式
  • 量子誤差
    ±1
  • 外観寸法 (mm)
    96(W)X48(H)X156(D)
  • 特長
    3段/5段×7種類の公差出力、または7CH独立のリミット出力が可能です。簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能です。シリアルBCD出力を装備、プログラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイグラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易です。
  • 質量 (g)
    約400
  • 公差判定表示
    LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
  • 公差判定出力
    L1~L5、オープンコレクタ
  • 制御出力
    正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
  • 制御入力
    プリセット、表示ホールド、ピークデータクリア、公差判定BANK切替、オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • 電源電圧
    DC+12~24V
  • 消費電力
    6W(MAX500mA)以下一台に付き1A以上の電源を確保してください。
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    ー10~50℃(20~80%RH、非結露)
  • シリアルBCD
    ビットシリアル形式、オープンコレクタ
  • アナログ出力
    2.5V+計数値X電圧分解能(25mV/2.5mV)フルスケール0~5V

型番:

EB-11D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EB-11Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
リセット方式
プッシュ式
量子誤差
±1
外観寸法(mm)
96(W)X48(H)X156(D)
特長
3段/5段×7種類の公差出力、または7CH独立のリミット出力が可能です。簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能です。シリアルBCD出力を装備、プログラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイグラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易です。
質量(g)
約400
最大入力周波数
応答速度はゲージに依存します。
最少表示量()内は最大表示範囲
0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)(ゲージによる自動設定)
公差判定表示
LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
公差判定出力
L1~L5、オープンコレクタ
制御出力
正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
制御入力
プリセット、表示ホールド、ピークデータクリア、公差判定BANK切替、オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
電源電圧
DC+12~24V
消費電力
6W(MAX500mA)以下一台に付き1A以上の電源を確保してください。
使用温度(湿度)範囲
0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲
ー10~50℃(20~80%RH、非結露)
シリアルBCD
ビットシリアル形式、オープンコレクタ
インターフェイス
外部スイッチボックス(No.02ADF180)を接続し、公差設定値やプリセット値を容易に入力することができます。注)デジマチックミニプロセッサDP-1VR接続時には使用できません。・ミツトヨ製デジマチックミニプロセッサDP-1VR(No.264-504),デジマチックインプットツールIT-016Uが接続可能
アナログ出力
2.5V+計数値X電圧分解能(25mV/2.5mV)フルスケール0~5V
適合ゲージヘッド
LGD、LGS、ID

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EB-11D

最大入力周波数

最少表示量()内は最大表示範囲

インターフェイス

適合ゲージヘッド

最小発注数量
応答速度はゲージに依存します。
0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)(ゲージによる自動設定)
外部スイッチボックス(No.02ADF180)を接続し、公差設定値やプリセット値を容易に入力することができます。注)デジマチックミニプロセッサDP-1VR接続時には使用できません。・ミツトヨ製デジマチックミニプロセッサDP-1VR(No.264-504),デジマチックインプットツールIT-016Uが接続可能
LGD、LGS、ID
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,778円
( 58,056円 )
5日目

詳細情報

基本情報

3段/5段×7種類の公差出力、または7Ch独立のリミット出力が可能です。簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能です。シリアルBCD出力を装備、プログラマブルコントローラやパソコンなどへの省配線接続を可能にします。DINサイ(96×48mm)パネルマウント形状でシステムへの組み込みが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタの型番EB-11Dのページです。 型番EB-11Dに関する仕様情報を記載しております。
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ
542シリーズ リニヤゲージ カウンタEHカウンタ(パネルマウント・多機能)
MCRシリーズ 電磁カウンタ
マシンカウンタ小型
MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)
ワンタッチ長さ計測カウンタ
メーカーミツトヨミツトヨライン精機トラスコ中山ライン精機古里精機製作所
通常価格52,778円77,925円 -13,233円 -2,167円 -4,033円 -15,900円 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
リセット方式プッシュ式プッシュ式ワンタッチボタン式つまみ式ワンタッチボタン式プッシュ式
量子誤差±1±1----
外観寸法(mm)96(W)X48(H)X156(D)144(W)X72(H)X156.7(D)----
特長3段/5段×7種類の公差出力、または7CH独立のリミット出力が可能です。簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能です。シリアルBCD出力を装備、プログラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイグラマブルコントローラやパソコン等への省配線接続を可能にします。DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました