ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石
ノリタケ
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目

あらゆる円筒内のバリ取り、内面研削に最適です!!ナイロンブラシの先端に人工砥粒をボール状に結合させた構...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,386円 ( 37,825円 ) | 19日目 |
34,386円 ( 37,825円 ) | 19日目 |
34,386円 ( 37,825円 ) | 19日目 |
36,337円 ( 39,971円 ) | 19日目 |
51,022円 ( 56,124円 ) | 19日目 |
51,022円 ( 56,124円 ) | 19日目 |
34,386円 ( 37,825円 ) | 14日目 |
26,865円 ( 29,552円 ) | 14日目 |
26,865円 ( 29,552円 ) | 19日目 |
28,327円 ( 31,160円 ) | 14日目 |
39,662円 ( 43,628円 ) | 19日目 |
51,022円 ( 56,124円 ) | 19日目 |
36,633円 ( 40,296円 ) | 19日目 |
36,633円 ( 40,296円 ) | 19日目 |
36,633円 ( 40,296円 ) | 19日目 |
38,782円 ( 42,660円 ) | 19日目 |
54,241円 ( 59,665円 ) | 19日目 |
54,241円 ( 59,665円 ) | 19日目 |
36,633円 ( 40,296円 ) | 19日目 |
28,633円 ( 31,496円 ) | 14日目 |
28,633円 ( 31,496円 ) | 6日目 |
30,190円 ( 33,209円 ) | 19日目 |
42,141円 ( 46,355円 ) | 19日目 |
54,241円 ( 59,665円 ) | 19日目 |
38,973円 ( 42,870円 ) | 19日目 |
38,973円 ( 42,870円 ) | 19日目 |
38,973円 ( 42,870円 ) | 19日目 |
41,217円 ( 45,339円 ) | 19日目 |
57,853円 ( 63,638円 ) | 19日目 |
57,853円 ( 63,638円 ) | 19日目 |
38,973円 ( 42,870円 ) | 19日目 |
30,380円 ( 33,418円 ) | 19日目 |
30,380円 ( 33,418円 ) | 19日目 |
32,141円 ( 35,355円 ) | 14日目 |
44,971円 ( 49,468円 ) | 19日目 |
57,853円 ( 63,638円 ) | 19日目 |
34,868円 ( 38,355円 ) | 19日目 |
44,194円 ( 48,613円 ) | 19日目 |
44,194円 ( 48,613円 ) | 19日目 |
46,827円 ( 51,510円 ) | 19日目 |
65,760円 ( 72,336円 ) | 19日目 |
65,760円 ( 72,336円 ) | 19日目 |
34,868円 ( 38,355円 ) | 19日目 |
34,386円 ( 37,825円 ) | 19日目 |
34,386円 ( 37,825円 ) | 14日目 |
36,337円 ( 39,971円 ) | 14日目 |
54,932円 ( 60,425円 ) | 19日目 |
65,760円 ( 72,336円 ) | 19日目 |
48,387円 ( 53,226円 ) | 19日目 |
48,387円 ( 53,226円 ) | 19日目 |
48,387円 ( 53,226円 ) | 19日目 |
51,226円 ( 56,349円 ) | 6日目 |
72,123円 ( 79,335円 ) | 19日目 |
72,123円 ( 79,335円 ) | 6日目 |
48,387円 ( 53,226円 ) | 19日目 |
37,605円 ( 41,366円 ) | 19日目 |
37,605円 ( 41,366円 ) | 19日目 |
39,749円 ( 43,724円 ) | 19日目 |
60,192円 ( 66,211円 ) | 19日目 |
72,123円 ( 79,335円 ) | 19日目 |
あらゆる円筒内のバリ取り、内面研削に最適です!!ナイロンブラシの先端に人工砥粒をボール状に結合させた構造で、円筒内に差し込み、回転させながら、ストロークさせるだけで、研削、バリ取り、仕上げなどを行います。円筒内を加工するための専用ツールです。
【特長】
・柔軟性に富んだナイロンに砥粒ボールを結合させているため、凹凸のある内面も研削できます。
・ドリルに取り付けて簡単に作業できます。熟練や経験を必要としません。自動機に取り付けて量産加工も可能です。
・交差穴のバリ取りと内面仕上げ、研削とR出しなど、一工程で同時処理することもできます。
・回転遠心力により、砥粒が内面形状にならって全体に押しあたるため、自動で芯出しし、真円度も損ねません。
・回転数が低く、低温・低圧で作業します。また作業時間も短いため、母材構造に大きな影響を与えません。
・バリ取りでは、砥粒がバリを削り落とすため、比較的大きなバリも除去できます。二次バリも発生しません。
・砥粒度を選択できるため、希望する面粗さに仕上げることができます。粗仕上げから精密仕上げまで可能です。
・通り抜け穴用で、軸の先端が出ています。
・軸はダブルスパイラルです。

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,307円~

トラスコ中山
エンド型ブラシ(外径5mm)
3.8通常価格(税別):690円~

トラスコ中山
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
0通常価格(税別):1,046円~

SUN POWER
真鍮チューブブラシ(BS)
0通常価格(税別):995円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,150円~

SUN POWER
ナイロンチューブブラシ(NY)
4.5通常価格(税別):885円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,312円~

トラスコ中山
カップ型ブラシ
4通常価格(税別):764円~

バーテック
ミニチュアホイルブラシ MW
0通常価格(税別):9,889円