17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

通常単価(税別)
1,56212,652
税込単価
1,71813,917
通常出荷日:1日目~4日目

強い浸透力で下地の強化と密着性を向上させた水性塗料【特長】・上塗り塗料と素地との密着力を高めます。・上...

詳細を確認
  • 商品用途
    プライマー
  • その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 色詳細(メーカー表記)
    半透明ブルー
  • うすめ液
    不要(用具洗いは水道水)
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約2時間、冬期:約4時間

ご注意

  • 金属面には塗らないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

素地と上塗り塗料の密着力を高める水性塗料

取扱いも安全で臭いも少ない

取扱いも安全で臭いも少ない

水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルーの構成内容について

容量塗り面積
(1回塗り)
タタミの広さで色数
0.7L約6m2約4枚分1色
1.6L約15m2約9枚分
3L約30m2約18枚分
7L約60m2約36枚分
14L約120m2約72枚分

うすめ液
不要

乾燥時間
指触:約30分(20℃)約60分(冬期)
半硬化:約2時間(20℃)約4時間(冬期)

この商品の使用上の注意

金属面には塗らないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

塗リ面積

(m2)

塗リ面積(畳の枚数)

(枚分)

内容量

最小発注数量
約6(1回塗り)
約4
1缶(0.7L)
2個
約15(1回塗り)
約9
1缶(1.6L)
1個
約30(1回塗り)
約18
1缶(3L)
1個
約60(1回塗り)
約36
1缶(7L)
1個
約120(1回塗り)
約72
1缶(14L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
1日目
3,113
( 3,424 )
1日目
3,742
( 4,116 )
1日目
6,680
( 7,348 )
1日目
12,652
( 13,917 )
4日目

詳細情報

基本情報

強い浸透力で下地の強化と密着性を向上させた水性塗料
【特長】
・上塗り塗料と素地との密着力を高めます。
・上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。
・軟弱な下地にもよく浸透して、下地表面を補強します。
・強い浸透力で下地の強化と密着性をアップした水性シーラーです。
・水系で臭気も弱く取り扱いも安全です。
【用途】
・屋外・屋内の塗料下塗り剤、屋外/外かべ、サイディング、塀、ブロックなど、屋内/室内、押し入れなどのかべ、天井

ご注意

  • 金属面には塗らないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材の下塗り剤
4
満足度:4.0
木材の下塗り剤として利用しました。 塗りやすく、色が薄いブルーなので塗り残しが分かりやすいです。 安価なのでこの型式を良...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q新設のコンクリートやモルタル面に塗装できますか?
A
アルカリ分が強く塗装出来ません。施工後、最低3週間以上たってから塗装してください。
Q上塗り可能時間はどれぐらいですか?
A
20℃で約2時間、5℃で約4時間以上間隔を置いてから上塗りしてください。また、1ヶ月以内に上塗り塗装してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー
水性塗料用ツヤ消し剤
塗料下塗剤 ベストシーラーK
水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー
水性屋根用遮熱塗料
水性道路線消し用塗料
メーカーサンデーペイントアサヒペンアトムハウスペイントロックペイントアサヒペンアサヒペン
通常価格1,562-99517,8159822,918 -4,249
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目〜1日目
商品用途プライマーその他建物用シャーシースプレー屋根・トタン用その他
その他その他その他ブラックその他ブラック
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性水性水性水性水性
色詳細(メーカー表記)半透明ブルー-----
よく一緒に購入される商品

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング