ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください

かび止めZ
天然エキス配合
約6カ月の長期間かびの発生を防ぎ、さらに優れた除菌・消臭効果を発揮。
水溶性だから、イヤな臭いがない。(ウッディーな香り)
肌にやさしい中性タイプ。

逆さ吹き連続噴射
水に強く、水回りにぴったり
溶剤としてアルコールが配合されており、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適。
エアコンのフィルターにも
かびが発生しやすいエアコンのフィルター。付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレー可能。
逆さ吹き連続噴射もOK
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。容量420ml。1本で約8.5m2に使える。

使用例
浴室タイルや壁、天井
天然エキスパワーでかびの発生を防ぐエアゾールタイプのかび止め剤。
【特長】
・天然エキス(ヒノキ油、ヒバ油)などの配合で、かびの発生を防ぎ、除菌・消臭効果にも優れた洗浄剤。
・水に強いアルコール系タイプなので、浴室、洗面所などの水回りに最適。
・ロングノズル付属でエアコンや通気孔などの狭いところにもスプレー可能。
・連続噴射可能な特殊ボタンを使用。
【用途】
・浴室、台所、トイレ、押入れなどの壁や天井。
・ルームエアコン、カーエアコンの通気孔(吸い込み口、吹き出し口)、フィルター。
・下駄箱、家具の内面や裏側などのかびの発生しやすいところ。

ELPA朝日電器
LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

小林製薬
メガネクリーナふきふき 40包
5通常価格(税別):951円

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円