17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • 適用ネジ径

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

裏ザグリカッター UKC

通常単価(税別)
40,832102,837
税込単価
44,915113,121
通常出荷日:1日目

偏心タイプのハイスカッター裏座繰り用。【特長】・偏心させて使用する裏座繰りカッター。・1枚刃ハイス。【...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

裏座繰りカッターの外形図と寸法

裏ザグリカッター UKC:関連画像

裏座繰りカッター

裏ザグリカッター UKC:関連画像

裏座繰りカッターの外形図

呼び
寸法
座ぐり
加工径
(D)
A下穴
最小径
偏心量
(r)
首回転径
(D1)
(l)(l 1)柄長
(l 2)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
M81489381335509812
M1017.510113.759.515405511016
M1220121441120455512016
M1423151641423506513820
M1626161851626557515625
M1829192051828607516325
M2032202262032657517225

 

切除寸法

(φd)(l 3)(l 4)(l 5)(H)
1222.58-1.6
162410-1.8
202511-1.8
253212172

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
裏ザグリカッター UKC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

A

下穴最小径

偏心量

首回転径

柄長

首長ℓ1

(mm)

最小発注数量
14
M8
13
98
12
8
9
3
8
50
35
1個
17.5
M10
15
110
16
10
11
3.75
9.5
55
40
1個
20
M12
20
120
16
12
14
4
11
55
45
1個
23
M14
23
138
20
15
16
4
14
65
50
1個
26
M16
26
156
25
16
18
5
16
75
55
1個
29
M18
28
163
25
19
20
5
18
75
60
1個
32
M20
32
172
25
20
22
6
20
75
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,832
( 44,915 )
1日目
45,632
( 50,195 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
65,148
( 71,663 )
1日目
72,530
( 79,783 )
1日目
93,575
( 102,933 )
1日目
102,837
( 113,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

偏心タイプのハイスカッター裏座繰り用。
【特長】
・偏心させて使用する裏座繰りカッター。
・1枚刃ハイス。
【用途】
・裏側の座繰り加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏ザグリカッター UKCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加工の際に気をつけるポイントなどありますか?
A
工具の移動の際は必ず回転を止めて、刃の向きを確認しながら行なってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏ザグリカッター UKC
裏ザグリカッター TiNコーティング UKCC
超硬裏ザグリカッター P20 CUKC
超硬裏ザグリカッター K10 CUKC
ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS
六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格40,832-52,096 -23,980 -23,980 -5,211 -4,384 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
座繰り用途裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用多用途六角穴付きボルト用(座繰りのみ)
シャンク仕様ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質ハイスハイス超硬超硬ハイスハイス
刃数111134
刃径公差0~+0.20~+0.20~+0.20~+0.20~+0.2mm0~+0.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング