17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬コーナーRカッター CCRC

通常単価(税別)
17,088116,616
税込単価
18,797128,278
通常出荷日:3日目~5日目

超硬のコーナーRカッター。【特長】・細かいRのラインナップ。・コーナー部のR面取りカッター。・R2.5...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬コーナーRカッター CCRC:関連画像

外形図

超硬コーナーRカッター CCRC:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.05D2:±0.1d:h6
  • 右刃ストレート
  • K10
  • R2.5までソリッド
寸法
R
小径
(φD1)
First
Dia.
刃長
(l)
Length
of Cut
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
0.550.586083
0.7550.7586083
15186083
1.2551.2586083
1.551.51070103
1.7551.751070103
2521070103
2.552.51275123
310318100164
3.5113.520100164
412422100164
4.5124.524120204
513525120204
614628120254
715731120254
815833130254
917937130324
10201042130324
11201144130324
12221248150324
13221350150324
14221452150424
15221554150424
16221656170424
18221860170424
20222064170424

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬コーナーRカッター CCRC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

全長

(mm)

刃数

シャンク径 (d)

(mm)

最小発注数量
5
8
60
3
8
1個
5
8
60
3
8
1個
5
8
60
3
8
1個
5
10
70
3
10
1個
5
8
60
3
8
1個
5
10
70
3
10
1個
5
10
70
3
10
1個
5
12
75
3
12
1個
10
18
100
4
16
1個
11
20
100
4
16
1個
12
22
100
4
16
1個
12
24
120
4
20
1個
13
25
120
4
20
1個
14
28
120
4
25
1個
15
31
120
4
25
1個
15
33
130
4
25
1個
17
37
130
4
32
1個
20
42
130
4
32
1個
20
44
130
4
32
1個
22
48
150
4
32
1個
22
50
150
4
32
1個
22
52
150
4
42
1個
22
54
150
4
42
1個
22
56
170
4
42
1個
22
60
170
4
42
1個
22
64
170
4
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,088
( 18,797 )
5日目
17,088
( 18,797 )
3日目
17,088
( 18,797 )
3日目
23,104
( 25,414 )
5日目
17,088
( 18,797 )
3日目
23,104
( 25,414 )
3日目
23,104
( 25,414 )
3日目
28,288
( 31,117 )
3日目
20,160
( 22,176 )
5日目
20,928
( 23,021 )
3日目
21,888
( 24,077 )
3日目
26,176
( 28,794 )
3日目
26,624
( 29,286 )
3日目
27,584
( 30,342 )
3日目
32,448
( 35,693 )
3日目
33,344
( 36,678 )
3日目
37,440
( 41,184 )
3日目
43,200
( 47,520 )
3日目
52,032
( 57,235 )
3日目
56,768
( 62,445 )
3日目
65,664
( 72,230 )
3日目
72,140
( 79,354 )
3日目
81,012
( 89,113 )
3日目
94,871
( 104,358 )
3日目
106,810
( 117,491 )
3日目
116,616
( 128,278 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬のコーナーRカッター。
【特長】
・細かいRのラインナップ。
・コーナー部のR面取りカッター。
・R2.5までソリッド、R3から付刃。
【用途】
・コーナー部のRカッター用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬コーナーRカッター CCRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬コーナーRカッター CCRC
超硬ミニコーナーRカッター CMCRC
ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
コーナーRカッター 2枚刃
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎イワタツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)イワタツール
通常価格17,088-9,280 -12,800 -10,893 -5,903 -15,072 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
工具材種超硬超硬コバルトハイス超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートノンコート-ノンコートALD
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト