17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

耐熱合金用EZドリル (EZSM形)

通常単価(税別)
15,77939,031
税込単価
17,35742,934
通常出荷日:3日目

【特長】・ねじれ角30°、油穴付き・有効加工深さ3×ΦDc・耐摩耗性に優れた工具です

詳細を確認
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
EZ ドリル 耐熱合金用 (EZS 形 ) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

直径公差

(mm)

寸法/Ds

(φmm)

最小発注数量
3.2
18
71
-0.018~0
4
1個
3.6
20
73
-0.018~0
4
1個
3.7
20
73
-0.018~0
4
1個
3.9
20
73
-0.018~0
4
1個
4.1
23
78
-0.018~0
5
1個
4.6
25
80
-0.018~0
5
1個
4.7
25
80
-0.018~0
5
1個
4.8
25
80
-0.018~0
5
1個
4.9
25
80
-0.018~0
5
1個
5.3
28
82
-0.018~0
6
1個
5.4
28
82
-0.018~0
6
1個
5.5
28
82
-0.018~0
6
1個
5.6
30
82
-0.018~0
6
1個
5.7
30
82
-0.018~0
6
1個
5.8
30
82
-0.018~0
6
1個
5.9
30
82
-0.018~0
6
1個
6.1
33
86
-0.022~0
7
1個
6.2
33
86
-0.022~0
7
1個
6.3
33
86
-0.022~0
7
1個
6.4
33
86
-0.022~0
7
1個
6.5
33
86
-0.022~0
7
1個
6.6
35
88
-0.022~0
7
1個
6.7
35
88
-0.022~0
7
1個
7.1
38
92
-0.022~0
8
1個
7.2
38
92
-0.022~0
8
1個
7.3
38
92
-0.022~0
8
1個
7.4
38
92
-0.022~0
8
1個
7.5
38
92
-0.022~0
8
1個
7.6
40
94
-0.022~0
8
1個
7.7
40
94
-0.022~0
8
1個
7.8
40
94
-0.022~0
8
1個
7.9
40
94
-0.022~0
8
1個
8.1
43
100
-0.022~0
9
1個
8.2
43
100
-0.022~0
9
1個
8.3
43
100
-0.022~0
9
1個
8.4
43
100
-0.022~0
9
1個
8.7
45
100
-0.022~0
9
1個
8.8
45
100
-0.022~0
9
1個
8.9
45
100
-0.022~0
9
1個
9.1
48
106
-0.022~0
10
1個
9.2
48
106
-0.022~0
10
1個
9.3
48
106
-0.022~0
10
1個
9.4
48
106
-0.022~0
10
1個
9.5
48
106
-0.022~0
10
1個
9.6
50
106
-0.022~0
10
1個
9.7
50
106
-0.022~0
10
1個
9.8
50
106
-0.022~0
10
1個
9.9
50
106
-0.022~0
10
1個
10.1
53
116
-0.027~0
11
1個
10.2
53
116
-0.027~0
11
1個
10.5
53
116
-0.027~0
11
1個
10.6
55
116
-0.027~0
11
1個
10.7
55
116
-0.027~0
11
1個
10.8
55
116
-0.027~0
11
1個
10.9
55
116
-0.027~0
11
1個
11.1
58
122
-0.027~0
12
1個
11.2
58
122
-0.027~0
12
1個
11.3
58
122
-0.027~0
12
1個
11.4
58
122
-0.027~0
12
1個
11.5
58
122
-0.027~0
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,993
( 18,692 )
3日目
17,598
( 19,358 )
3日目
15,779
( 17,357 )
3日目
17,598
( 19,358 )
3日目
18,352
( 20,187 )
3日目
17,598
( 19,358 )
3日目
17,598
( 19,358 )
3日目
19,564
( 21,520 )
3日目
19,564
( 21,520 )
3日目
20,628
( 22,691 )
3日目
20,628
( 22,691 )
3日目
18,661
( 20,527 )
3日目
21,840
( 24,024 )
3日目
19,714
( 21,685 )
3日目
19,714
( 21,685 )
3日目
21,840
( 24,024 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
20,925
( 23,018 )
3日目
24,562
( 27,018 )
3日目
21,989
( 24,188 )
3日目
25,933
( 28,526 )
3日目
25,933
( 28,526 )
3日目
25,933
( 28,526 )
3日目
23,349
( 25,684 )
3日目
23,349
( 25,684 )
3日目
27,295
( 30,025 )
3日目
27,295
( 30,025 )
3日目
25,475
( 28,023 )
3日目
28,358
( 31,194 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
31,250
( 34,375 )
3日目
28,506
( 31,357 )
3日目
31,250
( 34,375 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
33,054
( 36,359 )
3日目
33,054
( 36,359 )
3日目
33,054
( 36,359 )
3日目
30,026
( 33,029 )
3日目
34,543
( 37,997 )
3日目
34,543
( 37,997 )
3日目
34,543
( 37,997 )
3日目
34,543
( 37,997 )
3日目
34,847
( 38,332 )
3日目
31,250
( 34,375 )
3日目
31,250
( 34,375 )
3日目
32,446
( 35,691 )
3日目
36,043
( 39,647 )
3日目
32,446
( 35,691 )
3日目
36,043
( 39,647 )
3日目
37,376
( 41,114 )
3日目
37,376
( 41,114 )
3日目
37,376
( 41,114 )
3日目
37,376
( 41,114 )
3日目
33,506
( 36,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれ角30°、油穴付き
・有効加工深さ3×ΦDc
・耐摩耗性に優れた工具です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱合金用EZドリル (EZSM形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱合金用EZドリル (EZSM形)
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)
ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)内部給油式
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格15,779-8,510 -11,353 -8,327 -10,334 -10,052 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目1日目〜3日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / その他一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理(詳細)バリューコートDVコートDVコートDVコートDVコートDVコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング