17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デザインナイフ パステル

通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

細かな切り抜きに最適な、NT デザインナイフ。【特長】・ベーシックモデルのデザインカッターナイフ・鉛筆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    142
  • 適合替刃
    BDA-200P・BDC-200P・BSB-03P・BSB-13P
  • 質量 (g)
    37
  • 材質・仕上げ
    再生樹脂PP(ポリプロピレン)
  • 付属品
    BDA−200P(刃先45°)、BDC−200P(刃先30°)各5枚付

型番:

D-401P-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT デザインナイフの仕様

D-401P-Bの外観

D-401P-Bの外観

D-401P-Gの外観

D-401P-Gの外観

D-401P-Pの外観

D-401P-Pの外観

D-401P-Vの外観

D-401P-Vの外観

D-401P-Wの外観

D-401P-Wの外観

DA-Typeの寸法図 単位:mm

DA-Typeの寸法図
単位:mm

DC-Typeの寸法図 単位:mm

DC-Typeの寸法図
単位:mm

Special Blades DC-Typeの寸法図 単位:mm

Special Blades DC-Typeの寸法図
単位:mm

Special Blades DA-Typeの寸法図 単位:mm

Special Blades DA-Typeの寸法図
単位:mm

BD-Typeの寸法図 単位:mm

BD-Typeの寸法図
単位:mm

カッターデーター

  • 材質:本体:PP樹脂、チャック:亜鉛、カラー:真鍮(ニッケルメッキ)
  • サイズ:142×9×9mm
  • 重量:14g
  • ※ 適合替刃につきましては、メーカーHPを参照してください。

D-401P-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
全長(mm)
142
色
ブルー
適合替刃
BDA-200P・BDC-200P・BSB-03P・BSB-13P
JANコード
4904011014888
質量(g)
37
材質・仕上げ
再生樹脂PP(ポリプロピレン)
付属品
BDA−200P(刃先45°)、BDC−200P(刃先30°)各5枚付
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-401P-B

色

JANコード

最小発注数量
ブルー
4904011014888
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

細かな切り抜きに最適な、NT デザインナイフ。
【特長】
・ベーシックモデルのデザインカッターナイフ
・鉛筆感覚で握りやすいグリップ
・デザインナイフのベーシックモデル
・鉛筆感覚のΦ9mm
・かわいいパステルカラー
・切り絵や消しゴムはんこに最適
・2種類の刃(刃先45°、30°)各5枚入
【用途】
・消しゴムはんこ、アートワークや切り絵など繊細な切り抜きや、フィルムやカッティングシートの切り抜きに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デザインナイフ パステルの型番D-401P-Bのページです。 型番D-401P-Bに関する仕様情報を記載しております。
デザインナイフ パステルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の替刃は合いますか?
A
不具合の原因となる恐れがあるため、必ず対象製品の替刃をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインナイフ パステル
NT カッター(A型) A-300RP
円切りカッター 特大タイプ
スケルトン(L型)
NT カッター スケルトン(A型)
NT カッター EL-500 エコシリーズ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格609円555円7,017円468円438円665円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフロータリーカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)142147568147137155
適合替刃BDA-200P・BDC-200P・BSB-03P・BSB-13PBA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ONBC-400P、BC-501PBL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ONBA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ONBL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
質量(g)37348504115104
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました