17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NT カッター(A型) A-300RP A-300RP

NT カッター(A型) A-300RP

通常単価(税別)
555円
税込単価
611円
通常出荷日:4日目

使いやすい事務・軽作業用の NT カッターA型。【特長】・オートロックスライドのカッターナイフ。・A型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 全長 (mm)
    147
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • JANコード
    4904011010125
  • 質量 (g)
    34
  • 材質・仕上げ
    本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 用途
    事務・軽作業用。

型番:

A-300RP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT カッターA型の特長

NT カッターA型の外観

NT カッターA型の外観

A-Typeの寸法図 単位:mm

A-Typeの寸法図
単位:mm

  • カラー:オフホワイト
  • 材質:本体:プレス軸(ステンレス)ABS樹脂、スライド:POM樹脂・バネ(ステンレス)、刃折クリップ:ABS樹脂
  • サイズ:147×18×11mm
  • 重量:23g
  • ※ 適応替刃については、メーカHPを参照してください。

A-300RPの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
147
適合替刃
BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
JANコード
4904011010125
質量(g)
34
材質・仕上げ
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
用途
事務・軽作業用。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-300RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555円
( 611円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使いやすい事務・軽作業用の NT カッターA型。
【特長】
・オートロックスライドのカッターナイフ。
・A型カッター定番モデル。
・刃がすべり出ないオートロックスライド。
【用途】
・一般的な事務・軽作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT カッター(A型) A-300RPの型番A-300RPのページです。 型番A-300RPに関する仕様情報を記載しております。
NT カッター(A型) A-300RPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の替刃は合いますか?
A
不具合の原因となる恐れがある為、必ず当メーカー対象製品の替刃をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT カッター(A型) A-300RP
NT カッター スケルトン(A型)
NT カッター EL-500 エコシリーズ
スケルトン(L型)
円切りカッター 特大タイプ
エコカッターA型 eA-300
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格555円438円665円468円7,017円510円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフロータリーカッターカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.380.380.450.4510.38
全長(mm)147137155147568-
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ONBA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ONBL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ONBL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ONBC-400P、BC-501PBA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート