17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイスバイト JIS62L型 S536型 平削片刃

通常単価(税別)
9,90760,010
税込単価
10,89866,011
通常出荷日:3日目

平削片刃タイプのロー付きハイスバイトJIS62L型・S536型。全長(mm):125シャンク高さ(mm...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
125
10
10
10個
160
13
13
10個
190
16
16
10個
220
19
19
10個
240
25
19
10個
240
22
22
10個
270
25
25
10個
330
32
32
5個
380
38
38
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,907
( 10,898 )
3日目
10,041
( 11,045 )
3日目
10,737
( 11,811 )
3日目
14,123
( 15,535 )
3日目
15,190
( 16,709 )
3日目
15,069
( 16,576 )
3日目
15,190
( 16,709 )
3日目
31,781
( 34,959 )
3日目
60,010
( 66,011 )
3日目

詳細情報

基本情報

平削片刃タイプのロー付きハイスバイトJIS62L型・S536型。
全長(mm):125
シャンク高さ(mm):10
シャンク幅(mm):10

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスバイト JIS62L型 S536型 平削片刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスバイト JIS62L型 S536型 平削片刃
SEC-ボーリングバイト S-SCLC型
SEC-ボーリングバイト S-SDUC型
メーカー三和製作所住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,907-9,912 -10,940 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング