17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダポリシャ用パッド組立125mm(マジック式)

通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シングルアクションポリシャー用のパッド組立。【特長】・シングルアクションポリッシャー(PE-2010、...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    125
  • 備考
    取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。

型番:

6010240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

サンダポリシャ用パッド組立125mm:関連画像

サンダポリシャ用パッド組立 マジック式の外観

外形 : 125mm。
取り付けには、スピンドルネジM12が必要。

6010240の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
詳細タイプ
マジック式
外径(mm)
125
適用機種
サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100
備考
取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
6010240

種類

詳細タイプ

適用機種

最小発注数量
電動アクセサリ
マジック式
サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505円
( 9,356円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シングルアクションポリシャー用のパッド組立。
【特長】
・シングルアクションポリッシャー(PE-2010、PE-140)用のパット組立。
【用途】
・面が小さい、曲面の多い場所の磨き、パテ落としに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダポリシャ用パッド組立125mm(マジック式)の型番6010240のページです。 型番6010240に関する仕様情報を記載しております。
サンダポリシャ用パッド組立125mm(マジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダポリシャ用パッド組立125mm(マジック式)
サンダポリシャ用パッド組立125mm
ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)
ウールパッド(マジック式/180mm)
ウールパッド(マジック式/190mm)
トリマー部品 集じんプレート組立(6082609)
メーカーリョービ京セラSK-11マキタマキタリョービ
通常価格8,505円8,505円3,181円4,560円4,683円1,243円
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目3日目1日目
外径(mm)125-----
備考取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。-----
よく一緒に購入される商品

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました