ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マイナスドライバビット No.6741391

型番:

6741391
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6741391の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
全長(mm)
45
A(mm)
8
B(mm)
1.2
適用機種
全機種(BDX-1を除く)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6741391
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用機種が全機種(BDX-1を除く)のドライバビットです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番A(mm)B(mm)L(mm)
674139181.245

外形図

マイナスドライバビット 6741391 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバビット No.6741391の型番6741391のページです。 型番6741391に関する仕様情報を記載しております。
マイナスドライバビット No.6741391のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバビット No.6741391
トリマー部品 集じんプレート組立(6082609)
ホビールータ用222ダイヤビット(4901813)
ドリルチャックセットEZ19002(口径10mm)
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)
ホビールーター用ビット(4901814)
メーカーリョービリョービリョービリョービリョービリョービ
通常価格1,232円1,243円4,638円4,501円3,831円4,638円
通常出荷日6日目1日目1日目7日目7日目8日目
先端形状マイナス(-)-----
全長(mm)45-----
A(mm)8-----
B(mm)1.2-----
適用機種全機種(BDX-1を除く)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました