17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

スムーズペーパー(150mmマジック式)【5個入り】

通常単価(税別)
1,2781,441
税込単価
1,4061,585
通常出荷日:6日目~7日目

ポリッシャー用のディスクペーパー。【特長】・ポリッシャー適用機種:PE-1400、PE-2010、PE...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

入数

最小発注数量
80
5枚1組
2パック

5個入り

100
5枚1組
2パック

5個入り

120
5枚1組
2パック

5個入り

180
5枚1組
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,441
( 1,585 )
6日目
1,278
( 1,406 )
7日目
1,278
( 1,406 )
7日目
1,278
( 1,406 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリッシャー用のディスクペーパー。
【特長】
・ポリッシャー適用機種:PE-1400、PE-2010、PE-2100。
・粒度#40~400。
【用途】
・ポリパテ落とし、研削に便利。

商品情報

製品仕様

外径(mm) コードNo. 粒度(#) 販売単位
150 6613301 40 5枚1組
6613311 60
6613321 80
6613331 100
6613341 120
6613351 180
6613361 240
6613371 320
6613381 400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムーズペーパー(150mmマジック式)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
リョービのベルトサンダー用
4
満足度:4.0
リョービベルトサンダーBDS-1010用に購入、サイズはピッタリ使い易いが若干減りが早い感じがする。
0人が参考にしています。
楽器製作やDIYに
5
満足度:5.0
元々ベルトサンダーについていたものは目が粗すぎる(80番)ので、240番を買いました。ちょっとクッションのある感じの硬さ...もっと読む
0人が参考にしています。
木材加工
5
満足度:5.0
さすが純正、切れるし持ちもいい。今までは安いものをと、某タロウのを使っていましたが、交換が頻繁で返って手間がかかる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムーズペーパー(150mmマジック式)
マジック式サンディングペーパー
“マジックディスク”
“マジックディスク”
マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
マジックディスク エコノミータイプ
メーカーリョービHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格1,278-3,139 -2,800 -2,121 -3,824 -90
通常出荷日6日目〜4日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)1501507550125125
入数5枚1組-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング