ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レシプロソー刃 6641681

通常単価(税別)
3,167
税込単価
3,484
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鉄工・ステンレス用。・ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード

型番:

6641681
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6641681の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
全長(mm)
101
有効刃長(mm)
75
入数
5本
材質
バイメタル
用途詳細
鉄工・ステンレス用 (ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード)
パイプ材切断能力(パイプ径)(mm)
φ50以下
パイプ材切断能力(ステンレス)(mm)
3以下
パイプ材切断能力(軟鋼)(mm)
3.5以下
パイプ材切断能力(塩ビ)(mm)
2~10
板材切断能力(ステンレス)(mm)
1~3
板材切断能力(軟鋼)(mm)
1~3
板材切断能力(アルミ)(mm)
5以下
板材切断能力(塩ビ)(mm)
10以下

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切断能力*(mm)全長
(mm)
山数
(1インチ当り)
刃渡り
(mm)
材質
パイプ材板材
パイプ径ステンレス軟鋼塩ビステンレス軟鋼アルミ塩ビ
φ50以下3以下3.5以下2~101~31~35以下10以下1012475バイメタル

*標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。

型番リスト

表示件数
型番
6641681
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,167
( 3,484 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄工・ステンレス用。
・ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー刃 6641681の型番6641681のページです。 型番6641681に関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー刃 6641681のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー刃 6641681
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
グローバルソーセーバーソーブレード S-1014
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
セーバーソーブレード(木材・金属用)
メーカーリョービ河部精密工業河部精密工業モトユキ河部精密工業ボッシュ
通常価格3,1671,6351,7004,1005,5663,064
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目5日目1日目4日目
山数24321414186
刃先材質バイメタルバイメタルハイスバイメタルハイスコバルトハイス鋼-バイメタルハイス
用途鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ鉄パイプ樹脂鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ鉄パイプ / ステンレスパイプ-
全長(mm)1018585100-100
有効刃長(mm)75858520-80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング