17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーロープ 6072831

通常単価(税別)
9,172
税込単価
10,089
通常出荷日:5日目

【特長】・WI-125,WIM-125A,WIM-126RC用。

型番:

6072831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:φ4×31m
・適用機種:WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WIM-125RC

※印は旧型商品です。

6072831の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
その他
オプション
適合機種
WI-125・WIM-125A・WIM-126RC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6072831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,172
( 10,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WI-125,WIM-125A,WIM-126RC用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ 6072831の型番6072831のページです。 型番6072831に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープ 6072831のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープ 6072831
中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723
60kg/30m 電動ウインチ
並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)
ベビーマイティ
電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ
メーカーリョービリョービエスコマックスプル工業トーヨーコーケンマックスプル工業
通常価格9,17213,71197,411373,982 -136,928 -392,195
通常出荷日5日目5日目2日目4日目〜1日目1日目
最大吊上荷重(t)その他その他0.06その他0.150.15
その他オプションオプション----
適合機種WI-125・WIM-125A・WIM-126RCWI-125・WI-195----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング