ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニキットスペシャル

ユニキットスペシャル UK2000
通常単価(税別)
15,369円
税込単価
16,906円
通常出荷日:4日目

機械部品加工メーカー用ユニキット

型番:

UK2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UK2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
箱サイズ(mm)
215×120×40
トラスココード
837-6319
質量(g)
391
セット内容
Dホルダー+BD6610、BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BC1211、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010

型番リスト

表示件数
型番
UK2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,369円
( 16,906円 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械部品加工メーカー用ユニキット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニキットスペシャルの型番UK2000のページです。 型番UK2000に関する仕様情報を記載しております。
ユニキットスペシャルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニキットスペシャル
ノガボックス
ユニキットエキストラ
ロータドライブコンビセット
プラチナボックス
ソフトグリップセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格15,369円28,226円20,524円6,202円28,984円7,105円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
箱サイズ(mm)215×120×40270×230×50215×120×40200×70×30270×230×50-
トラスココード837-6319837-9828837-6320837-6290304-3789214-8595
質量(g)3911027508145-98
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました