17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニミルスレッド G55°

通常単価(税別)
26,84756,477
税込単価
29,53262,125
通常出荷日:1日目

G(55°)内外径ねじ共用(MT7)です。【特長】・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

工具径(D)

(mm)

刃数

Standard

最小発注数量
28インチ
64
19.5
8
7.8
3
G 1/8
1個
19インチ
73
30
10
10
4
G 1/4 - 3/8
1個
14インチ
84
37
12
12
4
G 1/2 - 7/8
1個
11インチ
105
44
16
16
4
G ≧ 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,847
( 29,532 )
1日目
37,772
( 41,549 )
1日目
43,197
( 47,517 )
1日目
56,477
( 62,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

G(55°)内外径ねじ共用(MT7)です。

【特長】
・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ソリッドミルスレッドです。
・精確な刃形状と、窒化アルミチタニウムを多層コーティングした超微粒子超硬(MT7)の高性能材種によって画期的性能を実現しました。
・M1×0.25(下穴径φ0.75mm)からの小径ねじ切りが可能です。
・高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
・刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・難削材や高硬度材のねじ切り加工が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニミルスレッド G55°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニミルスレッド G55°
超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)
MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し55° 内外径ねじ共用
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格26,847-29,858 -34,950 -23,735 -22,706 -22,706 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類ウィット管用平行管用平行メートルメートルユニファイ
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング