17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用

通常単価(税別)
34,65172,397
税込単価
38,11679,637
通常出荷日:1日目

内径ユニファイねじ用です。【特長】・太径の深穴ねじ切り用!!。・首を細く加工していて油穴付きであるため...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

工具径(D)

(mm)

刃数

I1

(mm)

ねじ径

最小発注数量
20インチ
73
30.5
10
10
4
17.8
φ≧12
1個
16インチ
84
35
12
12
4
20.7
φ≧15
1個
18インチ
84
35.3
12
12
4
19.7
φ≧15
1個
12インチ
84
42.3
12
12
4
25.4
φ≧16
1個
20インチ
84
35.6
12
12
5
20.3
φ≧14
1個
16インチ
105
42.9
16
16
5
25.4
φ≧19
1個
14インチ
105
45.3
16
16
5
25.4
φ≧20
1個
20インチ
105
43.2
16
16
6
25.4
φ≧18
1個
12インチ
105
55.1
20
20
6
33.9
φ≧24
1個
16インチ
105
58.8
20
20
6
36.5
φ≧23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,651
( 38,116 )
1日目
39,455
( 43,401 )
1日目
39,455
( 43,401 )
1日目
39,455
( 43,401 )
1日目
39,455
( 43,401 )
1日目
50,486
( 55,535 )
1日目
50,486
( 55,535 )
1日目
50,486
( 55,535 )
1日目
72,397
( 79,637 )
1日目
72,397
( 79,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径ユニファイねじ用です。

【特長】
・太径の深穴ねじ切り用!!。
・首を細く加工していて油穴付きであるため、中~太径の深穴のねじ切りに適しています。
・ビビリを発生させず安定した加工ができます。
・深穴のねじ加工がワンパスでできます。
・刃長を比較的に短くしているため、切削抵抗が少なくすみます。
・3Dまでの長い刃長のねじ切りができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用
超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)
首を細くしたQタイプ 内径メートルねじ用 油穴付
DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付
MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格34,651-26,412 -34,651 -29,52320,61820,135 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類ユニファイユニファイメートルユニファイメートルユニファイ
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング