17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPS

通常単価(税別)
30,99434,651
税込単価
34,09338,116
通常出荷日:1日目

内外径共有・インチシャンクです。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なので、切削...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

標準

工具径(D)

(mm)

刃数

最小発注数量
27インチ
63
10.8
5/16インチ
1/8
7.6
3
1個
18インチ
76
16.2
3/8インチ
1/4 - 3/8
9.5
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,994
( 34,093 )
1日目
34,651
( 38,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

内外径共有・インチシャンクです。

【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジ穴の加工に
5
満足度:5.0
マシニングセンターで下穴にそのままスレッド落として加工しました。 加工条件はカーメックスの推奨に従ったので一発でバリなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPS
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)
超硬ソリッド ミルスレッド NPT
超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格30,994-25,951 -30,994 -30,994 -26,491 -26,491 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類管用平行メートル管用平行管用平行管用平行メートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング